CWB 200
直齿软顶爪,钢制
ID 100006
CWB 200, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
技术细节
Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in acciaio |
---|---|
Dentatura | 1/16" x 90° |
Larghezza della scanalatura N [mm] | 17.0 |
Larghezza B [mm] | 40.0 |
Altezza H [mm] | 40.0 |
Lunghezza L [mm] | 90.0 |
Spaziatura dei fori a [mm] | 43.0 |
Spaziatura dei fori b [mm] | 22.0 |
Vite | M12 |
Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
m/set [kg] | 2.7 |