arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EWB-MT 630 图片仅供参考

EWB-MT 630

基爪

ID 160795

EWB-MT 630, 基爪
  • 细齿: 直齿
  • 安装: 十字槽
  • 槽宽度: 40 mm
  • 通道宽度: 24 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含圆柱形螺钉
产品组 基爪
安装 十字槽
细齿 直齿
插槽宽度 N [mm] 40
标签宽度 S [mm] 24
宽度 B [mm] 75
高度 H [mm] 64
高度 H1 [mm] 61
长度 L [mm] 203
孔距 b [mm] 82
螺钉 M20
m/套 [kg] 18.5