arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZIJ 30-11 图片仅供参考

SZIJ 30-11

内径夹持用硬 爪夹持

ID 179126

SZIJ 30-11, 内径夹持用硬 爪夹持
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 18 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 18
宽度 B [mm] 50
高度 H [mm] 65
夹持深度 T [mm] 25
螺纹工件止挡 G M8
孔距 b [mm] 30
螺钉 M14
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 3.6