TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5
液压膨胀刀柄
ID 204296
TENDO ES JIS-BT40 Ø20x32.5, 刀柄
- 液压膨胀刀柄
- 系列: TENDO ES
- 刀具夹持接口: JIS-BT 40
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 32.5 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 330 Nm
技术细节
技术 | 液压膨胀刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO ES |
刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD |
夹持直径 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 34.0 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 32,5 mm / 1.3" |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 5.5 |
最小扭矩 [Nm] | 330.0 |
重量 [kg] | 0.94 |
型号
超短设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计