TENDO RLA HSK-A80 Ø25x115
液压膨胀刀柄
ID 205987
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
TENDO RLA HSK-A80 Ø25x115, 刀柄
- 液压膨胀刀柄
- 系列: TENDO RLA
- 刀具夹持接口: HSK-A 80
- 夹持直径: 25 mm
- 突出长度: 115 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 400 Nm
技术细节
技术 | 液压膨胀刀柄 |
---|---|
系列 | TENDO RLA |
刀具夹持接口 | HSK-A 80 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 57 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 53 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 115 mm / 4.5" |
L2 [mm] | 57 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 58.5 |
L5 [mm] | 89 |
最小扭矩 [Nm] | 400 |
重量 [kg] | 2.7 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带径向长度调节螺钉,可进行微米级精度的刀具预设
标配范围
包括用于 TENDO RLA 的六角套筒扳手,不带驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计