arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SINO-R JIS-BT50 Ø20x97 图片仅供参考

SINO-R JIS-BT50 Ø20x97

扩张刀柄

ID 209606

SINO-R JIS-BT50 Ø20x97, 刀柄
  • 扩张刀柄
  • 系列: SINO-R
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 97 mm
  • 回转精度: ≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
  • 平衡等级: 转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 450 Nm
技术 扩张刀柄
系列 SINO-R
刀具夹持接口 JIS-BT 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 97 mm / 3.8"
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 42
L5 [mm] 59
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 450
重量 [kg] 4.35

型号
适合于重型研磨

回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量

平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计