TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35
多边形刀柄
ID 225620
TRIBOS-M HSK-E25 Ø2x35, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: HSK-E 25
- 夹持直径: 2 mm
- 突出长度: 35 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 1 Nm
技术细节
技术 | 多边形刀柄 |
---|---|
系列 | TRIBOS-Mini |
刀具夹持接口 | HSK-E 25 |
刀柄标准 | DIN 69893-5 |
夹持直径 D1 | 2 mm |
D2 [mm] | 9.0 |
D3 [mm] | 11.0 |
D4 [mm] | 18.8 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 35 mm / 1.4" |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 23.4 |
L6 [mm] | 25.0 |
最小扭矩 [Nm] | 1.0 |
重量 [kg] | 0.05 |
型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
旋转对称设计
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
无冷却液管连接螺纹
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计