CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85
热缩刀柄
ID 243434
CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
- 夹持直径: 14 mm
- 突出长度: 85 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 180 Nm
技术细节
技术 | 热缩刀柄 |
---|---|
系列 | CELSIO |
刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C6 |
刀柄标准 | ISO 26623-1 |
夹持直径 D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.5 |
G | M10x1 |
最小扭矩 [Nm] | 180 |
重量 [kg] | 1.1 |
此类产品型号适用于铣削和车削中心
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
带轴向长度调节螺钉(除了 Ø 3、Ø 4 和 Ø 5)
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉和固定螺钉 (除了 Ø 3, Ø 4 和 Ø 5)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计