ER25 JIS-BT40x70
ER 筒夹
ID 263445
ER25 JIS-BT40x70, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: JIS-BT 40
- 突出长度: 70 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | ER 筒夹 |
---|---|
系列 | ER 筒夹 |
刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
ER 夹持尺寸 | ER 25 |
最小夹持直径 D1 [mm] | 1 |
最大夹持直径 D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 42 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 70 mm / 2.8" |
伸出长度 L1 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 20 |
L5 [mm] | 43 |
G | M18x1.5 |
重量 [kg] | 1.24 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输
长度调节螺钉
带螺纹,用于安装调节轴向长度的调节螺钉,但未附带调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计