SFL-40-E-180
ID 304064
微型滚子 SFL, 尺寸: 40, 气动, 无连通, 旋转角度: 180 °, 端位置调整: 180 °, 终端终点位置阻尼: 弹性体
- 扭矩: 0.5 Nm
技术细节
旋转角度 [°] | 180 |
---|---|
端位置调整 [°] | 180 |
终端终点位置阻尼 | 弹性体 |
扭矩 [Nm] | 0.5 |
IP 防护等级 | 52 |
重量 [kg] | 0.24 |
旋转时间(1x 标定旋转角度),无负载 [s] | 0.12 |
流体消耗量(2×额定角度) [cm³] | 15 |
额定工作压力 [bar] | 6 |
最小工作压力 [bar] | 2.5 |
最大工作压力 [bar] | 6.5 |
连接软管直径 | 3 x 1.8 x 0.6 |
最低环境温度 [°C] | -10 |
最高环境温度 [°C] | 90 |
安装允许的最大惯性 [kgmm²] | 75 |
重复精度 [°] | 0.05 |
长度 X [mm] | 40 |
宽度 Y [mm] | 47 |
高度 Z [mm] | 62 |
力矩 My max. [Nm] | 0.2 |
最大轴向力 Fz max。 [N] | 30 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。必须进行节流,以确保出现旋转动作时不会发生撞击或弹跳现象。否则将缩短使用寿命。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
法兰位置
始终显示在左端位置。从此位置向右顺时针方向旋转。箭头表示旋转方向。
回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
回转刀片材料
钢
外壳材料
铝合金,阳极氧化
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
转子
标配范围
定心套、定心销、直接接口 O 型圈,装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求