PRH 060-100-PB-65
ID 306885
该产品是旧版本。
微型旋转装置 PRH, 尺寸: 060, 电动, 通信接口:PROFIBUS, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程
- 传动比: 100:1
- 扭矩: 4.2 Nm
- 额定电流: 2.8 A
- 能源供应: 24 V
- IP 防护等级: 65
技术细节
峰值扭矩 [Nm] | 11 |
---|---|
额定转矩 [Nm] | 4.2 |
额定速度 [1/min] | 35 |
最大旋转速度 [1/min] | 60 |
最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.125 |
重复精度 [°] | 0.004 |
轴向偏转 [mm] | 0.01 |
回转精度 [mm] | 0.01 |
传输 | 100:1 |
力矩 My max. [Nm] | 40 |
力 Fx max. [N] | 300 |
力 Fz max. [N] | 300 |
重量 [kg] | 0.97 |
最低环境温度 [°C] | 0 |
最高环境温度 [°C] | 40 |
IP 防护等级 | 65 |
长度 X [mm] | 127.5 |
宽度 Y [mm] | 67 |
高度 Z [mm] | 64.5 |
额定电压 [V] | 24 |
额定电流 [A] | 2.8 |
最大电流 [A] | 5.6 |
控制电子元件 | 配套 |
能源供应 [V] | 24 |
编码器系统 | 编码器(增量式) |
接口 | PROFIBUS, USB(参数化) |
PROFIBUS 接口 [Mbit/s] | 12 |
USB 接口 | 设备 |
数字输入量 | 4 |
数字输出量 | 0 |
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
尺寸和最大载荷
回转时间图
尺寸和最大载荷
力矩和力可同时产生。
回转时间图
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 惯性
- X 轴顶部:
- 周期/小时
产品系列的常规说明
回转时间
仅为模块从静止位置旋转至静止位置的时间。上述时间不包括继电器开关时间或 SPC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
重复精度
定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
额定电流
可持续启动。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
峰值扭矩
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
外壳材料
铝合金
启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机
工作原理
通过无刷直流伺服电机直接驱动谐波传动® 齿轮
标配范围
带雄克软件和调试助手的 DVD,包括装配和操作手册、制造商声明、通过 Siemens S7 控制的功能模块。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求