arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FWK-050-2P-8E 图片仅供参考

FWK-050-2P-8E

扁平换手系统

ID 320602

扁平换手系统 FWS, 尺寸: 50, 扁平换手机器人侧, 手动

  • 流体通路数量: 2
  • 电气通道的数量: 8
  • 最大总荷载: 6 kg
建议搬运重量 [kg] 6.0
重量 [kg] 0.094
气路连通数量 2.0
电气通道的数量 8.0
机械人侧连接 ISO 9409-1-50-4-M6
直径 D [mm] 78.0
高度 Z [mm] 7.1
力矩 Mx max. [Nm] 90.0
力矩 My max. [Nm] 90.0
力矩 Mz max. [Nm] 90.0
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

启动
通过集成的联接圈手动

工作原理
通过转动联结圆环来锁定和解锁机器人侧和法兰。

介质传输
可选配采用电动和/或气动通道

外壳
铝合金,阳极氧化

标配范围
机器人侧安装螺纹

保修期
24 个月