OPS-100
ID 321130
防碰撞和过载保护传感器 OPS, 尺寸: 100, 重置: manuell
- 旋转位移: ± 360 °
- 力 Fd 最大: 1500 N
技术细节
轴向位移 [mm] | 14.0 |
---|---|
角度偏转 [°] | ± 12 |
旋转位移 [°] | ± 360 |
最小触发力矩, 角度 Mx, My [Nm] | 5.0 |
最大力 Fd [N] | 1500.0 |
最小电源电压 [V] | 10.0 |
最大电源电压 [V] | 30.0 |
重复精度 [mm] | ± 0.02 |
响应灵敏度 [mm] | 0.1 |
重复精度,旋转 [min] | 5.0 |
最小工作压力 [bar] | 0.5 |
最大工作压力 [bar] | 5.0 |
重量 [kg] | 0.7 |
最低环境温度 [°C] | 5.0 |
最高环境温度 [°C] | 60.0 |
直径 D [mm] | 100.0 |
高度 Z [mm] | 63.0 |
力矩 Mx max. [Nm] | 19.0 |
力矩 My max. [Nm] | 19.0 |
力矩 Mz max. [Nm] | 50.0 |
尺寸和最大载荷
触发力矩 Mx、My、Mz
触发力 Fd
尺寸和最大载荷
根据应用中的力和力矩来确定防碰撞传感器的设计。
触发力矩 Mx、My、Mz
- X 轴:
- 压力
- Y 轴:
- 力矩
触发力 Fd
- X 轴:
- 压力
- Y 轴:
- 力
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
标配范围
所订购的防碰撞和过载保护传感器、电气连接元件和安全信息。关于特定产品的说明,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月