FDB-340
去毛刺主轴
ID 322201
去毛刺主轴 FDB, 尺寸: 340, 气动
- XY 补偿: 7.6 mm
- 最大补偿 X: ± 7.5 mm
- 最大补偿 Y: ± 7.5 mm
技术细节
最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
---|---|
噪音排放 [dB(A)] | 78 |
重量 [kg] | 1.15 |
最低环境温度 [°C] | 5.0 |
最高环境温度 [°C] | 35.0 |
最大补偿 X [mm] | ± 7.5 |
最大补偿 Y [mm] | ± 7.5 |
力 Fx max. [N] | 42.3 |
力 Fy max. [N] | 42.3 |
停滞空气消耗量 [l/s] | 10.2 |
高度 Z [mm] | 226.4 |
工作压力 [bar] | 6.2 |
直径 D [mm] | 72.6 |
功率 [W] | 340.0 |
建议补偿路径 [mm] | ± 3 |
最小补偿力 [N] | 12.7 |
最大补偿力 [N] | 42.0 |
最小补偿压力 [bar] | 1.0 |
怠速 [1/min] | 40000.0 |
空载空气消耗量 [l/s] | 5.6 |
筒夹直径 [mm] | 6.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,带过滤的压缩空气(10 微米):干燥且未润滑
标配范围
主轴,带筒夹和气动螺旋接头。
保修期
24 个月