FDB-AC-180
去毛刺主轴
ID 322207
去毛刺主轴 FDB-AC, 尺寸: 180, 气动
- XY 补偿: ± 4.1 mm
- 力 Fd 最大: 32.9 N
技术细节
功率 [W] | 250 |
---|---|
最大补偿路径 [mm] | ± 4.1 |
建议补偿路径 [mm] | ± 2 |
最小补偿力 [N] | 8.45 |
最大补偿力 [N] | 32.9 |
最小补偿压力 [bar] | 1 |
最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
怠速 [1/min] | 30000 |
工作压力 [bar] | 6.2 |
噪音排放 [dB(A)] | 80 |
空载空气消耗量 [l/s] | 9.4 |
重量 [kg] | 0.51 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 35 |
直径 D [mm] | 54 |
高度 Z [mm] | 118.6 |
最大力 Fd [N] | 32.9 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,通过经过滤的(<5 µm,干燥油性)压缩空气驱动,每分钟 3 - 4 滴
标配范围
夹持刀具和铣刀
保修期
24 个月