MFT-390-F-0-0
抛光主轴
ID 322250
抛光主轴 MFT, 尺寸: 390, 气动
- 伸出探测传感器: 是
- 内缩探测传感器: 否
- 转速传感器: 否
- Z 向补偿: 15 mm
技术细节
伸出探测传感器 | 是 |
---|---|
内缩探测传感器 | 否 |
转速传感器 | 否 |
建议补偿路径 [mm] | ± 7.5 |
最大补偿路径 [mm] | 15 |
重量 [kg] | 3.3 |
0.35 bar 时的顺应力 [N] | 14 |
4.1 bar 时的顺应力 [N] | 74 |
怠速 [1/min] | 5600 |
噪音排放 [dB(A)] | < 75 |
负载速度 [1/min] | 2600 |
2600 转/分时的动力 [W] | 390 |
额定转矩 [Nm] | 1.4 |
停机扭矩 [Nm] | 2.7 |
工作压力 [bar] | 6.2 |
空载空气消耗量 [l/s] | 9 |
夹持直径 | 3/8" |
直径 D [mm] | 94.9 |
高度 Z [mm] | 202.7 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
通过干燥、过滤且最好是压缩空气实现气动
保修期
24 个月