AGE-F-XY-040-3
补偿单元
ID 324922
补偿单元 AGE-F, 尺寸: 040
- XY 补偿: ± 2 mm
- 最小复位力: 4.5 N
- 最大复位力: 9 N
- 力 Fz max.: 200 N
- 力 Fd 最大: 500 N
技术细节
XY 补偿 [mm] | ± 2 |
---|---|
建议搬运重量 [kg] | 4 |
最小复位力 [N] | 4.5 |
最大复位力 [N] | 9 |
弹簧刚度 [N/mm] | 2 |
重复精度 [mm] | ± 0.01 |
重量 [kg] | 0.23 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 80 |
直径 D [mm] | 55 |
高度 Z [mm] | 32 |
力矩 Mx max. [Nm] | 4.4 |
力矩 My max. [Nm] | 4.4 |
力矩 Mz max. [Nm] | 8 |
力 Fz max. [N] | 200 |
最大力 Fd [N] | 500 |
尺寸和最大载荷
功能图
尺寸和最大载荷
这是可影响补偿装置的所有力矩和负载之和的最大值(加速力和扭矩、过程力等),以确保功能不出差错。
功能图
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
平稳运行连接滚针导轨
监测
通过磁开关
启动
弹簧力作用下的弹簧返回
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
包括机器人侧安装螺钉
保修期
24 个月