KSP plus 160
气动夹持力块居中并夹紧固定卡爪
ID 405300
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
可替代的升级版产品:
标准型气动夹具
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 替换为: 1409271
- 中心夹紧
- 标准行程
- 标准型
- 尺寸: 160 x 160 x 82,2 mm
- 最大夹持力*: 45 kN
- 单指行程: 3 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 最大工作压力: 9 bar
- 重量: 11 kg