MSC-PM60D 600 x 400
适于磨削应用的MAGNOS
ID 422043
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 电永磁吸盘
- 技术: 平行磁极
- 磁铁类型: AlNiCo
- 有低残磁周期
- 尺寸: 600 x 400 x 71 mm
- 磁极方向: 横向
- 磁极尺寸: 5 + 5 mm(钢 + 黄铜)
- 最大夹持力: 75 N/cm²
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 120 kg
- 固定连接电缆和电缆开口端
- 电缆长度: 5 m
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 68