arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM15 350 x 150

MSC-PM15 350 x 150

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422175

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 永磁吸盘
  • 技术: 平行磁极
  • 磁铁类型: 钕
技术参数:
  • 尺寸: 350 x 150 x 60 mm
  • 磁极方向: 横向
  • 磁极尺寸: 1.5 mm + 0.8 mm
  • 最大夹持力*: 80 N/cm²
  • 最小工件厚度: 1.5 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 25 kg
L [mm] 350
B [mm] 150
H [mm] 60
最大夹持力* [N/cm²] 80
磁极尺寸 1.5 mm + 0.8 mm
最小工件厚度 [mm] 1.5
重量 [kg] 25

标配范围
电磁吸盘、可拆卸六角套筒扳手、操作手册