arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM35 Ø250

MSC-PM35 Ø250

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422286

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 永磁吸盘
  • 技术: 径向磁极
  • 磁铁类型: 钕
技术参数:
  • 尺寸: Ø250 x 68 mm
  • 磁极数量: 14
  • 最大夹持力*: 80 N/cm²
  • 最小工件厚度: 5 mm
  • 通孔可达到: 50 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 25 kg
H [mm] 68
最大夹持力* [N/cm²] 80
磁极数量 14
最小工件厚度 [mm] 5
重量 [kg] 25

标配范围
电磁吸盘、可拆卸六角套筒扳手、操作手册