arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSX 125

KSX 125

5 轴虎钳

ID 432253

标准力增强型单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 夹持力连续调节
  • 匹配 VERO-S
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 300 x 174 mm
  • 夹持力: 5 - 40 kN
  • 重量: 30.2 kg
虎钳的宽度 [mm] 125
高度 [mm] 174
最小夹持力 [kN] 5
最大夹持力* [kN] 40
重量 [kg] 30.2

标配范围
含夹爪的虎钳、手动曲柄、夹持杆、操作手册;无支撑卡爪