NSE plus 138-P
夹持模块
ID 471180
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准夹持模块
停产信息:
停产信息:
- 替换为: 1337166
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 介质传输双重气动/液压
- 增压功能
- 通过动态压力监控夹持滑块位置“已打开”
- 尺寸: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- 下拉力: 7.5 kN
- 下拉力,带增压: 25 kN
- 启动压力: 6 bar
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 4.4 kg