SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
带夹持装置的夹持托盘
ID 471539
标准夹持装置高度扩展
产品特性:
产品特性:
- 三路 ROTA-S plus 2.0 160 手动车床卡盘的顶部
- 底部四向定位销 SPx 40
- 尺寸: Ø420 x 212,2 mm
- 单指行程: 6.5 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力*: 65 kN
- 最大扭矩: 80 Nm
- 重量: 85 kg