NSA plus 120
托盘模块
ID 471610
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 托盘抬起功能
- 集成清洁功能
- 通过动态压力监控夹持滑块位置
- 尺寸: Ø118 x Ø90 x 58,7 mm
- 下拉力: 3 kN
- 下拉力,带增压: 9 kN
- 启动压力: 6 bar
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 2.5 kg