arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPA-OB 40

SPA-OB 40

夹持销

ID 471631

标准定位销

产品特性:
  • 不带定心环的定位销
  • 定心销
  • 无定心环 Ø 25 h6 的设计
技术参数:
  • 夹紧力 M8: 25 kN
  • 夹紧力 M10: 35 kN
  • 材料: 不锈钢
  • 重量: 0.2 kg
夹紧力 M8 [kN] 25
夹紧力 M10 [kN] 35
材料 不锈钢
变型 定心销
重量 [kg] 0.2

标配范围
夹持销