arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK

ROTA THW vario 215-62 Z170-GBK

套爪或芯轴解决方案

ID 800625

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 为膨胀芯轴或筒夹而制备
  • 通孔: 62 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 7.4 mm
  • 齿距: 4.712 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 82 kN
  • 最大启动力: 46 kN
  • 最大旋转速度: 5400 1/min
  • 重量: 29.5 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 6 (Z170)
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 5400
最大夹持力* [kN] 82
最大启动力 [kN] 46
行程/卡爪 [mm] 7.4
齿距 [mm] 4.712
活塞行程(H) [mm] 25
惯性矩 [kgm²] 0.19
重量 [kg] 29.5