arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCX 165-53 A5-SFGX

ROTA NCX 165-53 A5-SFGX

适用于短行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘

ID 800801

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 53 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 3 mm
  • 齿距: 2 mm
  • 活塞行程: 13 mm
  • 最大夹持力*: 50 kN
  • 最大启动力: 33 kN
  • 最大旋转速度: 6000 1/min
  • 重量: 12 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 6000
最大夹持力* [kN] 50
最大启动力 [kN] 33
行程/卡爪 [mm] 3
齿距 [mm] 2
活塞行程(H) [mm] 13
惯性矩 [kgm²] 0.04
重量 [kg] 12