arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCML 1000 图片仅供参考

ROTA NCML 1000

工件手动定心混合卡盘

ID 809004

标准混合动力卡盘

产品特性:
  • 三爪定心和磁力卡盘
  • 带有多重十字槽的卡爪快换系统
  • 密闭通孔
  • 定心卡盘: ROTA-S plus 2.0 200
  • 技术: 径向磁极
  • 磁铁类型: 双 AlNiCo
  • 带退磁循环
技术参数:
  • 尺寸: Ø 1000 x 240.5 mm
  • 单指行程: 7 mm
  • 最大定心力: 100 kN
  • 最大磁性夹紧力: 160 N/cm²
  • 磁力夹持范围: 220 - 1000 mm
  • 磁极数量: 18
  • 通道数量: 3
  • 电源电压: 400 V / 50 Hz
  • 最大旋转速度: 320 1/min
  • 重量: 1110 kg
最大旋转速度 [1/min] 320
最大定心力 [kN] 100
最大磁性夹紧力 [N/cm²] 160
最大扭矩 [Nm] 120
最小磁力夹持范围 [mm] 220
最大磁力夹持范围 [mm] 1000
行程/卡爪 [mm] 7
磁极数量 18
通道数量 3
电源电压 400 V / 50 Hz
重量 [kg] 1110

标配范围
混合动力卡盘、软顶爪、驱动扳手、装配扳手、操作手册和 CE 符合性声明