ROTA 2B 200 Z170-KV
无通孔的二爪动力卡盘
ID 813051
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 二爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 15 mm
- 活塞行程: 26 mm
- 最大夹持力*: 54 kN
- 最大启动力: 45 kN
- 最大旋转速度: 3200 1/min
- 重量: 13 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 6 (Z170) |
细齿 | 十字槽 |
最大旋转速度 [1/min] | 3200 |
最大夹持力* [kN] | 54 |
最大启动力 [kN] | 45 |
行程/卡爪 [mm] | 15 |
活塞行程(H) [mm] | 26 |
惯性矩 [kgm²] | 0.06 |
重量 [kg] | 13 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册