arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA TP 250-68 Z235-SV90° 图片仅供参考

ROTA TP 250-68 Z235-SV90°

气动三爪动力卡盘

ID 816155

标准气动动力车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 68 mm
  • 主轴架: Z235
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5 mm
  • 最大夹紧力 (6 bar): 105 kN
  • 最大启动压力: 3 - 8 bar
  • 最大RPM 1: 2200 1/min
  • 最大RPM 2: 3500 1/min
  • 重量: 59 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z235
细齿 1/16" x 90°
开启/闭合时间 [s] 5
最大RPM 1 [1/min] 2200
最大RPM 2 [1/min] 3500
最大夹紧力(6 bar) [kN] 105
最小工作压力 [bar] 3
最大工作压力 [bar] 8
行程/卡爪 [mm] 5
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] 9.2
惯性矩 [kgm²] 0.68
重量 [kg] 59

标配范围
卡盘、分配器环护盖、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、分配器环上的 2 个弯管接头 R 1/4"、1 个用来定位分配器环的固定螺钉、6 个双螺纹安装螺栓、2 个用于连接至电气控制块的联轴器、隔离环、操作手册;无分配环安装托架、无顶爪