ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°
气动三爪动力卡盘
ID 818350
标准气动动力车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 275 mm
- 主轴架: Z450
- 卡盘侧: 275 mm (10.83")
- 机床侧: 275 mm (10.83")
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 11.7 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 200 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大旋转速度: 1300 1/min
- 重量: 370 kg
技术细节
主轴尺寸 | Z450 |
---|---|
细齿 | 3/32" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 1300 |
最大夹紧力(6 bar) [kN] | 200 |
最小工作压力 [bar] | 3 |
最大工作压力 [bar] | 8 |
行程/卡爪 [mm] | 11.7 |
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] | 43.8 |
惯性矩 [kgm²] | 20.4 |
重量 [kg] | 370 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
车床卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、分配环上的 2 个弯管接头 G 3/8"、用于连接至电动压缩空气控制装置的联轴器、操作手册;无分配环安装托架、无顶爪