ROTA NCO 260 A8-KV
无通孔的三爪动力卡盘
ID 856025
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 10 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力*: 150 kN
- 最大启动力: 62 kN
- 最大旋转速度: 4500 1/min
- 重量: 38 kg
技术细节
Peso [kg] | 38.0 |
---|---|
Carrera del pistón (H) [mm] | 30.0 |
Tipo de husillo | ISO 702-1 |
Tamaño del husillo | Nr. 8 |
Revoluciones máx. [1/min] | 4500.0 |
Carrera/mordaza [mm] | 10.0 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 150.0 |
Momento de inercia [kgm²] | 0.33 |
Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 62.0 |
Dentado | Ranura y legüeta |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T, tornillos de fijación para mordazas superiores, tornillos de fijación del chuck y manual de instrucciones