ROTA NCS 250/3 A8-KV
无通孔的三爪动力卡盘
ID 859031
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 三爪杠杆式卡盘
- 紧密密封
- 基爪的主动下拉
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 7.7 mm
- 活塞行程: 25 mm
- 卡爪下拉: 0.3 mm
- 最大夹持力*: 80 kN
- 最大启动力: 48 kN
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 45 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 8 |
细齿 | 十字槽 |
最大旋转速度 [1/min] | 4000 |
最大夹持力* [kN] | 80 |
最大启动力 [kN] | 48 |
行程/卡爪 [mm] | 7.7 |
卡爪下拉 [mm] | 0.3 |
杆长度 [mm] | 53.5 |
活塞行程(H) [mm] | 25 |
重量 [kg] | 45 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200
- red
-
SRK 200, 3.12 kg
- yellow
-
SRK 200, 1.95 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%