MFRS-V-A1-050 430 x 315
应用方形磁极技术的电磁吸盘
ID 1301673
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 底部 2 路 VERO-S 接口
- 尺寸: 430 x 315 x 66 mm
- 磁极尺寸: 50 x 50 mm
- 磁极数量: 24(杆螺纹 M8)
- 每个磁极的最大夹持力: 3.93 kN
- 最大总夹持力: 94.2 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 65 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67