arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCA 200-52 A5-SV90°

ROTA NCA 200-52 A5-SV90°

密封式 3 爪动力车床卡盘

ID 1307920

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 密封的设计
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 72 kN
  • 最大启动力: 32 kN
  • 最大旋转速度: 5000 1/min
  • 重量: 18.7 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 5000
最大夹持力* [kN] 72
最大启动力 [kN] 32
行程/卡爪 [mm] 5.3
活塞行程(H) [mm] 20
惯性矩 [kgm²] 0.1
重量 [kg] 18.7