NSL3 turn 450-3
夹持系统
ID 1323582
标准夹持工位
产品特性:
产品特性:
- 三路 NSE3 138
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 用于铣/车中心的车削应用
- 增压功能
- 尺寸: Ø 450 x 75 mm
- 下拉力,带增压: 84 kN
- 启动压力: 6 bar
- 最大旋转速度: 2000 1/min
- 回转精度: < 0.02 mm
- 重量: 50 kg