VAT3-DR 400
VERO-S 夹具塔
ID 1334351
未安装虎钳的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带有 VERO-S 快换托盘系统的三角形夹具塔,用于卧式加工中心。
- 每侧 (3) 3x NSE-T3 138,规格 200 mm
- 应用快速连接启动系列模块
- 经由快速连接启动实现中央增压功能
- 底板: 400 x 400 mm
- 塔尺寸: 270 x 713 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 183.4 kg
- 夹持设备: NSE-T3 138
- 尺寸: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- 下拉力: 7 kN
- 下拉力,带增压: 24 kN
- 重复精度: < 0.005 mm
- 启动压力: 6 bar