arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PGN-plus-E 80-1-SD-IOL 图片仅供参考

PGN-plus-E 80-1-SD-IOL

通用型机械手

ID 1358027

通用型机械手 PGN-plus-E, 尺寸: 80, 电动, 防尘型, 通信接口: IO-链接

  • 单指行程: 8 mm
  • 最小抓取力: 110 N
  • 最大抓取力: 530 N
  • 能源供应: 24 V
  • 最大总电流: 1.5 A
  • 最高环境温度: 55 °C
单指行程 [mm] 8.0
最小抓取力 [N] 110.0
最大抓取力 [N] 530.0
建议工件重量 [kg] 2.85
最大允许手指长度 [mm] 125.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.6
重复精度(抓取) [mm] 0.01
重复精度(单向定位) [mm] 0.01
重复精度(双向定位) [mm] 0.15
闭合时间 [s] 0.26
打开时间 [s] 0.26
重量 [kg] 1.08
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级 64
洁净室等级 ISO 14644-1 5
洁净室等级:ISO 14644-1 2015
噪音排放 [dB(A)] < 70
长度 X [mm] 116.5
宽度 Y [mm] 42.0
高度 Z [mm] 108.5
额定电压 [V] 24.0
额定电流 [A] 0.7
最大电流 [A] 1.5
控制器电子元件 配套
通信接口 IO-链接
力矩 Mx max. [Nm] 50.0
力矩 My max. [Nm] 110.0
力矩 Mz max. [Nm] 50.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 2000.0
带 IO-Link 的版本

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度(抓取)
定义为在恒定条件下,刚性工件或固定工件停止处 100 次连续闭合或打开运动时实际位置的分布。

重复精度(单向定位)
定义为在恒定条件下,从相同的方向连续 100 次移动到目标位置后基础夹爪的实际位置分布。

重复精度(双向定位)
定义为在恒定条件下,从双向连续 100 次移动到目标位置后基础夹爪的实际位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不包含特定应用的机械手手指。上述时间不包括 PLC 反应时间,但是确定周期时必须考虑。

工作原理
表面输电的楔齿

外壳材料
铝合金,涂层

基爪材料

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
机械手包括安全信息和随附套件,配有用于机械手和手指安装的定心套。关于特定产品的说明和软件,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 和 schunk.com/downloads-software 下载。