ROTA THW3 200-52 A6-GBK
适用于标准行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘
ID 1366682
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 3 爪环活塞卡盘
- 密封的设计
- 卡爪快换系统
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 6.7 mm
- 齿距: 4.712 mm
- 活塞行程: 17.5 mm
- 最大夹持力*: 64 kN
- 最大启动力: 38 kN
- 最大旋转速度: 6000 1/min
- 重量: 22 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 6 |
细齿 | 直齿 |
最大旋转速度 [1/min] | 6000 |
最大夹持力* [kN] | 64 |
最大启动力 [kN] | 38 |
行程/卡爪 [mm] | 6.7 |
齿距 [mm] | 4.712 |
活塞行程(H) [mm] | 17.5 |
惯性矩 [kgm²] | 0.12 |
重量 [kg] | 22 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册