arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPA-HE 50-75

SPA-HE 50-75

附件直接工件夹持系统,标准

ID 1398307

附件直接工件夹持系统,标准

产品特性:
  • 高度可调节的适配器
  • 用于补偿不同工件高度
技术参数:
  • 尺寸: Ø80 x 75 mm
  • 最小夹持高度: 50 mm
  • 最大夹持高度: 75 mm
  • 重量: 1.45 kg
最小夹持高度 [mm] 50.0
最大夹持高度 [mm] 75.0
重量 [kg] 1.45

标配范围
高度可调节的适配器