AOV-10-5-V
随机轨道砂光机
ID 1434818
随机轨道砂光机 AOV, 尺寸: 10, 气动, 可选的吸入连接
- Z 向补偿: 12.7 mm
- 力 Fz max.: 66.7 N
技术细节
研磨盘尺寸 | 125 mm (5'') |
---|---|
Z 向补偿 [mm] | 12.7 |
建议补偿路径 [mm] | ± 5 |
最小延伸补偿力 [N] | 13.3 |
最大延伸补偿力 [N] | 66.7 |
最小回缩补偿力 [N] | 6.7 |
最大回缩补偿力 [N] | 33.3 |
最小补偿压力 [bar] | 1 |
最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
研磨行程 [mm] | 5 |
怠速 [1/min] | 10000 |
工作压力 [bar] | 6.2 |
噪音排放 [dB(A)] | < 85 |
最大耗气量 [l/s] | 9.5 |
空气连接电机 | 10 mm |
补偿空气接口 | 4 mm |
重量 [kg] | 2.68 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 35 |
直径 D [mm] | 125 |
高度 Z [mm] | 148 |
力 Fz max. [N] | 66.7 |
可选的吸入连接 | 是 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,通过过滤(<5 µm,干燥)油性压缩空气(每小时 2-3 滴)
保修期
24 个月