KSF3-LH 160-PM
弹簧型二爪虎钳
ID 1448304
标准弹簧力夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 大行程
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 160 x 160 x 82,2 mm
- 夹持力范围: 10 - 15 kN
- 增压功能下的夹持力范围: 29 - 34 kN
- 单指行程: 8 mm
- 最大卡爪高度: 200 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 打开压力: 6 - 9 bar
- 最大增压: 6 bar
- 每个行程的耗气量: 1700 cm³
- 闭合/张开时间: 0.8 s
- 重量: 13 kg
技术细节
单指行程 [mm] | 8.0 |
---|---|
最小夹持力 [kN] | 10.0 |
最大夹持力* [kN] | 15.0 |
虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
最大卡爪高度 [mm] | 200.0 |
距离 H [mm] | 25.0 |
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] | 1700.0 |
闭合/张开时间 [s] | 0.8 |
重量 [kg] | 13.0 |
标配范围
动力虎钳、固定系统爪的螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的特制润滑脂 LP 410(编号 0184213)。