MFT-R 390
去毛刺主轴
ID 1451627
去毛刺主轴 MFT-R, 尺寸: 490, 气动
- 最大补偿 X: ± 7.1 mm
- 最大补偿 Y: ± 7.1 mm
技术细节
功率 [W] | 390 |
---|---|
怠速 [1/min] | 5600 |
额定速度 [1/min] | 2600 |
最大补偿角 X [°] | ± 1.6 |
最大补偿 X [mm] | ± 7.1 |
最大补偿角 Y [°] | ± 1.6 |
最大补偿 Y [mm] | ± 7.1 |
轴向固定 | 配套 |
建议补偿路径 [mm] | ± 3.6 |
最小径向补偿力 [N] | 9.4 |
最大径向补偿力 [N] | 70 |
最小补偿压力 [bar] | 1 |
最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
工作压力 [bar] | 6.2 |
额定转矩 [Nm] | 1.4 |
停机扭矩 [Nm] | 2.7 |
噪音排放 [dB(A)] | 50 |
最大耗气量 [l/s] | 9 |
刀具夹持器 | 筒夹 DA 6 mm 和 8 mm |
主轴空气接口 | G1/4" |
补偿空气接口 | 4 mm |
重量 [kg] | 4.42 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 35 |
直径 D [mm] | 112.7 |
高度 Z [mm] | 413 |
力 Fx max. [N] | 70 |
力 Fy max. [N] | 70 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,通过过滤(< 5 µm,干燥)油性压缩空气(每分钟 3-4 滴)
标配范围
带筒夹的主轴。
保修期
24 个月