RCV-250
去毛刺主轴
ID 1460804
去毛刺主轴 RCV, 尺寸: 250, 气动
- 最大补偿 X: ± 7.1 mm
- 最大补偿 Y: ± 7.1 mm
技术细节
功率 [W] | 250 |
---|---|
怠速 [1/min] | 40000 |
额定速度 [1/min] | 20000 |
最大补偿角 X [°] | ± 3 |
最大补偿 X [mm] | ± 7.1 |
最大补偿角 Y [°] | ± 3 |
最大补偿 Y [mm] | ± 7.1 |
轴向固定 | 配套 |
建议补偿路径 [mm] | ± 3.5 |
最小径向补偿力 [N] | 9 |
最大径向补偿力 [N] | 54 |
最小补偿压力 [bar] | 1 |
最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
工作压力 [bar] | 6.2 |
最大耗气量 [l/s] | 14.2 |
刀具夹持器 | 筒夹 ER-11 6 mm 和 8 mm |
主轴空气接口 | 10 mm |
补偿空气接口 | 4 mm |
重量 [kg] | 1.71 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 35 |
直径 D [mm] | 82.6 |
高度 Z [mm] | 228.8 |
力 Fx max. [N] | 54 |
力 Fy max. [N] | 54 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,通过过滤(<5 µm,干燥)油性压缩空气(每分钟 1-2 滴)
标配范围
主轴,带筒夹和气动螺旋接头。
保修期
24 个月