ERT 50-54-B-N-D-2
ID 1482056
通用旋转单元 ERT, 尺寸: 50, 电动, 无连通, 带止动闸, 旋转角度: > 360 °, 中间位置: 可自由编程
- 扭矩: 7.04 Nm
- 额定电流: 2.44 A
- 能源供应: 560 V
技术细节
额定转矩 [Nm] | 7.04 |
---|---|
峰值扭矩 [Nm] | 20.1 |
最大旋转速度 [1/min] | 350 |
最大允许质量惯性矩 [kgm²] | 0.39 |
重复精度 [°] | 0.01 |
轴向偏转 [mm] | 0.05 |
回转精度 [mm] | 0.05 |
重量 [kg] | 6.84 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 40 |
IP 防护等级 | 54 |
力矩止位闸 [Nm] | 7.04 |
力 Fx max. [N] | 890 |
力 Fz max. [N] | 890 |
长度 X [mm] | 235 |
宽度 Y [mm] | 190 |
高度 Z [mm] | 97 |
力矩 My max. [Nm] | 48 |
中间电路电压 [V] | 560 |
额定电流 [A] | 2.44 |
最大电流 [A] | 8.54 |
编码器系统 | 编码器(绝对) |
输出信号 | DRIVE-CLiQ |
SIL 认证 | 2 |
是 |
峰值扭矩作为加速和延迟时的短期传动储备。
尺寸和最大载荷
回转时间图
旋转时间图 IP54
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
回转时间图
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 转动惯量
- X 轴顶部:
- 周期/小时
回转和不工作时间适用于无最大电流时限速的运动。减小最大电流,增大回转时间,减少不工作时间。可能达到较高的质量惯性矩。该图仅适用于足够严格的设计。如果您在设计应用时需要帮助,请联系我们。
旋转时间图 IP54
- X 轴:
- 回转时间
- Y 轴:
- 转动惯量
- X 轴顶部:
- 周期/小时
回转和不工作时间适用于无最大电流时限速的运动。减小最大电流,增大回转时间,减少不工作时间。可能达到较高的质量惯性矩。该图仅适用于足够严格的设计。如果您在设计应用时需要帮助,请联系我们。
产品系列的常规说明
行程测量系统
电机反馈系统,用于绝对测量,单转型式,带 HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 和 DRIVE-CLiQ 接口
回转时间
回转时间仅为模块从静止位置运动至静止位置的时间。不包括由 PLC 或驱动控制器引起的延迟,并且在确定循环时间时考虑延迟。周期必须包括与负荷有关的不工作时间。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
重复精度
重复精度定义为 100 个连续定位循环后目标位置分布。
环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。
安全注意事项
注意:磁场区域!特别对于配备植入性医疗器械的人员,例如,起搏器和助听器等。
额定电流
额定电流可以永久激活。当电流在额定和最大值之间时,必须遵照对应产品说明文件内的注意事项。
外壳材料
铸铝,粉末涂层
传动装置
扭矩电机,三相
行程测量系统
非接触式磁测量系统,有绝对值式变型;带 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口。
传动控制器
支持标配博世力士乐 IndraDrive C/C 和西门子 SINAMICS 驱动控制装置;DVD 上提供匹配参数,也可根据要求提供其他制造商产品。
标配范围
包含定心销的附件包,装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求