arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90 图片仅供参考

iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90

感应式刀柄、功能部件和附件

ID 1484050

iTENDO² HSK-A 63 Ø20x90
  • 系列: iTENDO²
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 330 Nm
  • 不在供货范围内: 不包括驱动扳手
  • 前提条件: iTENDO² 刀柄使用时需搭配 iTENDO² pad 或 iTENDO² easy connect。
技术 感应式刀柄、功能部件和附件
系列 iTENDO²
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42
D3 [mm] 50
D6 [mm] 38
伸出长度 L1 [mm] 90
L4 [mm] 48
L5 [mm] 64
最小扭矩 [Nm] 330
重量 [kg] 1.2
电池使用寿命 [h] 10
加速传感器 [g] 100
最大旋转速度 [1/min] 30000
外冷/内冷 [bar] 80
iTENDO² 刀柄需与 iTENDO² 套装(例如 iTENDO² Pad)组合使用

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
编号 1519203 带有轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计

标配范围
冷却液连接管