iTENDO² SK 50 Ø32x103.2
感应式刀柄、功能部件和附件
ID 1509960
iTENDO² SK 50 Ø32x103.2
- 系列: iTENDO²
- 刀具夹持接口: SK 50
- 夹持直径: 32 mm
- 突出长度: 103.2 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 650 Nm
- 不在供货范围内: 不包括驱动扳手
- 前提条件: iTENDO² 刀柄使用时需搭配 iTENDO² pad 或 iTENDO² easy connect。
技术细节
技术 | 感应式刀柄、功能部件和附件 |
---|---|
系列 | iTENDO² |
刀具夹持接口 | SK 50 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD |
夹持直径 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
伸出长度 L1 [mm] | 103.2 |
L4 [mm] | 61.5 |
L5 [mm] | 84.15 |
最小扭矩 [Nm] | 650 |
重量 [kg] | 4.5 |
电池使用寿命 [h] | 10 |
加速传感器 [g] | 100 |
最大旋转速度 [1/min] | 25000 |
外冷/内冷 [bar] | 80 |
iTENDO² 刀柄需与 iTENDO² 套装(例如 iTENDO² Pad)组合使用
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计