ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2
三爪动力车床卡盘,带卡爪快换系统
ID 1520665
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 86 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: RAPIDO
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 110 kN
- 最大启动力: 47 kN
- 最大旋转速度: 3500 1/min
- 重量: 32 kg