ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2
三爪动力车床卡盘,带卡爪快换系统
ID 1520669
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: RAPIDO
- 单指行程: 10 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力*: 110 kN
- 最大启动力: 45 kN
- 最大旋转速度: 2800 1/min
- 重量: 37 kg